Code
Live Chat
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
A - Wheel
Bill of material
126 AK 15
ORDERNO
Article-number
126 AK 15
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x40 mm
LC
Load capacity
300 kg
BT
Band thickness
12 mm
HW
Hub width
40 mm
FL
Fixing length
38 mm
WB
Wheel bearing
2 Ball bearings 6202 2RS
BD
Bore diameter
15 mm
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください